El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de España. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

VAL-MS-BE-PCB-FM - Elemento base de protección contra sobretensiones
1035864

Elemento de zócalo de un canal para dispositivos de protección contra sobretensiones de la serie VAL-MS tipo I y tipo II, para sistemas de tensión aislados y puestos a tierra hasta 1500 V DC y 690 V AC, para la instalación compacta en placa de circuito impreso, con contacto de indicación remota integrado

Detalles de producto








Sus ventajas

Con contacto de indicación remota libre de potencial
La codificación se realiza al insertar por vez primera la protecc. enchufufable
Uno o varios polos para alojamiento de la protección enchufable