TRIO-PS-2G/1500DC/24DC/8 - Convertidor DC/DC
1075240

Convertidor DC/DC TRIO POWER conmutado en primario con conexión push-in para montaje sobre carril DIN, entrada: 1500 V DC, salida: 24 V DC/8 A

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Uso en todas las instalaciones fotovoltaicas con una alta tensión de entrada mediante el cumplimiento de las normas UL 62109 y UL 1741
Alta disponibilidad de la planta gracias al diseño robusto garantizando la resistencia de descarga parcial
Alimentación directa e inmediata del huerto solar para la alimentación de String Monitoring dentro de String Combiner Boxes
Instalación rápida y fácil mediante conexión push-in