QUINT-PS/60-72DC/24DC/10 - Convertidor DC/DC
2905009

Convertidor DC/DC QUINT con conmutación en primario y amplio rango de entrada para montaje sobre carril DIN, con tecnología SFB (Selective Fuse Breaking), entrada: 60-72 V DC, salida: 24 V DC / 10 A

Detalles de producto









Sus ventajas

Arranque fiable de cargas pesadas gracias a reserva de potencia estática POWER BOOST con corriente nominal hasta 125%, permanente
El control funcional preventivo notifica estados de funcionamiento críticos antes de fallos
Tensión constante: tensión de salida actualizada incluso al extremo de líneas largas
Permiten la conversión a diversos niveles de tensión
Aislamiento galvánico: para crear sistemas de alimentación independientes

Preguntas frecuentes


¿Para qué aplicaciones puede utilizarse un convertidor DC/DC?

Los convertidores DC/DC modifican o estabilizan el nivel de tensión y proporcionan una alimentación regulada para su aplicación incluso en caso de fluctuaciones de tensión. Compensan la caída de tensión en cables de gran longitud y la separación galv... Ver más

Los convertidores DC/DC modifican o estabilizan el nivel de tensión y proporcionan una alimentación regulada para su aplicación incluso en caso de fluctuaciones de tensión. Compensan la caída de tensión en cables de gran longitud y la separación galvánica evita interferencias en consumidores y componentes sensibles del sistema.

Ver menos

¿Puedo utilizar el convertidor DC/DC QUINT para hacer que se dispare selectivamente un interruptor automático estándar en mi aplicación?

Sí, con los convertidores DC/DC QUINT >100 W es posible hacer que se disparen interruptores automáticos estándar de forma segura mediante la tecnología SFB. A la hora de realizar el diseño, tenga en cuenta la matriz de planificación de proyectos S... Ver más

Sí, con los convertidores DC/DC QUINT >100 W es posible hacer que se disparen interruptores automáticos estándar de forma segura mediante la tecnología SFB. A la hora de realizar el diseño, tenga en cuenta la matriz de planificación de proyectos SFB, que encontrará en el área de descargas, en "Varios".

Ver menos

¿Está este artículo también disponible con una placa de circuito impreso con encapsulamiento de protección?

Sí, en este caso se puede utilizar el artículo 2905011 QUINT-PS/60-72DC/24DC/10/CO.