QUINT-PS/12DC/12DC/8 - Convertidor DC/DC
2905007

Convertidor DC/DC QUINT conmutado en primario para montaje sobre carril DIN, con tecnología SFB (Selective Fuse Breaking), entrada: 12 V DC, salida: 12 V DC/8 A

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Arranque fiable de cargas pesadas gracias a reserva de potencia estática POWER BOOST con corriente nominal hasta 125%, permanente
El control funcional preventivo notifica estados de funcionamiento críticos antes de fallos
Tensión constante: tensión de salida actualizada incluso al extremo de líneas largas
Permiten la conversión a diversos niveles de tensión
Aislamiento galvánico: para crear sistemas de alimentación independientes

Preguntas frecuentes


¿Para qué aplicaciones puede utilizarse un convertidor DC/DC?

Los convertidores DC/DC modifican o estabilizan el nivel de tensión y proporcionan una alimentación regulada para su aplicación incluso en caso de fluctuaciones de tensión. Compensan la caída de tensión en cables de gran longitud y la separación galv... Ver más

Los convertidores DC/DC modifican o estabilizan el nivel de tensión y proporcionan una alimentación regulada para su aplicación incluso en caso de fluctuaciones de tensión. Compensan la caída de tensión en cables de gran longitud y la separación galvánica evita interferencias en consumidores y componentes sensibles del sistema.

Ver menos

¿Puedo utilizar el convertidor DC/DC QUINT para hacer que se dispare selectivamente un interruptor automático estándar en mi aplicación?

Sí, con los convertidores DC/DC QUINT >100 W es posible hacer que se disparen interruptores automáticos estándar de forma segura mediante la tecnología SFB. A la hora de realizar el diseño, tenga en cuenta la matriz de planificación de proyectos S... Ver más

Sí, con los convertidores DC/DC QUINT >100 W es posible hacer que se disparen interruptores automáticos estándar de forma segura mediante la tecnología SFB. A la hora de realizar el diseño, tenga en cuenta la matriz de planificación de proyectos SFB, que encontrará en el área de descargas, en "Varios".

Ver menos