TRIO DIODE es el módulo de redundancia montable en carril de la familia de productos TRIO POWER.
Con ayuda del módulo de redundancia se pueden desacoplar al 100% dos fuentes de alimentación del mismo tipo entre sí, las cuales están conectadas en paralelo en el lado de salida para el aumento de potencia o la redundancia.
Los sistemas redundantes se utilizan en instalaciones que presentan unas exigencias especialmente altas a la seguridad de la explotación. Los suministros de corriente participantes se configuran de modo que el consumo de corriente total de todos los consumidores pueda ser cubierto por un único suministro de corriente. Además, mediante la estructura redundante del suministro de energía se garantiza de forma constante la disponibilidad permanente de la instalación.
Si se produce un defecto interno en un aparato o si se corta la alimentación de tensión de red del lado primario, el segundo aparato asume automáticamente y sin interrupción el suministro de corriente completo de los consumidores. El contacto de señales de potencial libre y los LED comunican inmediatamente la pérdida de la redundancia.
TRIO-DIODE/12-24DC/2X10/1X20
-
Módulo de redundancia
2866514
Módulo de redundancia con monitorización funcional, 12 ... 24 V DC, 2x 10 A, 1x 20 A
Detalles de producto
UL Recognized
ID de homologación: E211944EAC
ID de homologación: RU S-DE.BL08.W.00764NK
ID de homologación: TA25015MTensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 63 A | - 10 |
UL listado
ID de homologación: E123528cUL Listed
ID de homologación: E123528ABS
ID de homologación: 20-2022537-PDADNV
ID de homologación: TAA000011FSus ventajas
Montaje flexible gracias al encaje sencillo en el carril simétrico
Ahorro de energía
Diseño robusto
Control permanente de redundancia
Redundancia continua hasta el consumidor