MACX MCR-SL-RTD-I-SP - Convertidor de temperatura
2924317

Convertidor de temperatura, transforma señales de termorresistencias y resistencias en señales de 0/4-20 mA analógicas. Separación galvánica de 3 vías de libre programación, configuración a demanda. Artículo de repuesto: 1052464 MACX MCR-RTD-I-SP-C.

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Posibil. aliment. energía a través conect. carril simétrico
Instal. en zona 2, grado prot. explos. permitido "n" (EN 60079-15)
Entrada para termorresistencias y potenciómetros de control
Salida: 0 mA ... 20 mA o 4 mA ... 20 mA
Separación galvánica de 3 vías
Configuración con software (FDT-DTM): tipo de sensor, técnica de conexión, rango de medición, unidad de medida, filtro, señal de alarma y rango de salida
Indic. diagnóstico y estado para tensión de alimentación, errores de línea, sensores y módulos
Programación durante el funcionamiento y también sin tensión mediante adaptador de programación IFS-USB-PROG-ADAPTER