El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de España. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

MACX MCR-EX-AP-2F-2I - Convertidor de frecuencia
1290530

Ex i-Convertidores de frecuencia; las frecuencias medidas en las entradas Ex i (0,001 Hz ... 20 kHz) se emiten como señales no Ex i de 0 mA / 4 mA ... 20 mA. número de canales: 2, Configuración estándar, Separación de 5 vías, Conexión por tornillo

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles