ELR H51-IES-24DC500AC-9-IOL - Arrancador de motor híbrido
1151610

Arrancador de motor híbrido; funciones: arranque del motor, inversión del motor, protección del motor, paro de emergencia, capacidad de interconexión, protección contra cortocircuito; entrada: 24 V DC; salida: 3~, 500 V AC, 9 A; tipo de conexión: conexión push-in y por tornillo; conexión al sistema IO-Link

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios
Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles