ELR H5-IES-PT-24DC/500AC-9-T - Arrancador de motor híbrido
2906060

Arrancador de motor híbrido; funciones: Arrancar motor, Reversión motor, Protección del motor (clase 10A), Parada de emergencia, Mayor resistencia a las tensiones transitorias, ATEX; entrada: 24 V DC; salida: 3~, 500 V AC, 9 A; Conexión push-in

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Anchura 22,5 mm
Nivel de seguridad según IEC 61508-1: SIL 3, ISO 13849: PL e
Ahorro de cableado
Ahorro de espacio
Larga vida útil
Puentes inserc. bucle trifásico
Corriente ajustable para función de bimetal
Conmutación sin desgaste