ELR H5-I-SC/500AC-06-IFS
-
Arrancador de motor híbrido
2905157
Controlador de arranque híbrido interconectable en redes para invertir motores 3~ AC hasta 500 V AC, corriente de salida: 0,6 A, desconexión por sobrecarga ajustable y conexión por tornillo, conector de bus para carril adjunto.
Detalles de producto
Tipo de producto | Arrancador de motor híbrido |
Familia de productos | CONTACTRON |
Modo operativo | Tiempo de trabajo 100 % |
Número de fases | 3 |
Tipo de arrancador de motor | Arrancador inversor |
Frecuencia de conmutación | ≤ 2 Hz (En función de la carga) |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 0,5 W |
Frecuencia de conmutación | ≤ 2 Hz (En función de la carga) |
Disipación máxima | 2,5 W |
Potencia disipada mínima | 0,88 W |
Tipo de calificación | 1 |
Alimentación | |
Tensión de alimentación asignada del circuito de control US | 24 V DC |
Margen de tensión de alimentación del sistema de control | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Corriente de alimentación de control de dimensionamiento IS | 60 mA |
Circuito de protección | Prot. contra sobretensiones |
Prot. contra inversión de polaridad; Diodo contra inversión de polaridad en paralelo | |
Propiedades de aislamiento | |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 550 V |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 6 kV |
Categoría de sobretensiones | III |
Grado de polución | 2 |
Propiedades de aislamiento entre la tensión de entrada de control, la tensión de alimentación de control y el circuito auxiliar al circuito principal | Separación segura (IEC 60947-1) |
Propiedades de aislamiento entre la tensión de entrada de control y la tensión de alimentación de control al circuito auxiliar | Separación segura (IEC 60947-1) con circuito auxiliar ≤ 300 V AC |
Separación segura (EN 50178) con circuito auxiliar ≤ 300 V AC | |
Desconexión rápida | |
Umbral de respuesta | > 10 A |
Tiempo de reacción | < 0,5 s |
Salida AC | |
Tensión asignada de funcionamiento Ue | 500 V AC |
Rango de tensión de servicio | 42 V AC ... 550 V AC |
Corriente de servicio de dimensionamiento Ie | 0,6 A (AC-51) |
0,6 A (AC-53a) | |
Frecuencia de red | 50/60 Hz |
Rango de corriente de carga | 75 mA ... 600 mA (véase derating) |
Línea característica de activación según IEC 60947-4-2 | Class 10 |
Tiempo de enfriamiento | 20 min (Para reset automático) |
Corriente de fuga | 0 mA |
Circuito de protección | Prot. contra sobretensiones; Varistor |
Circuito de mando | |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Longitud de pelado | 8 mm |
Rosca de tornillo | M3 |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 14 |
Par de apriete | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
Circuito de carga | |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Longitud de pelado | 8 mm |
Rosca de tornillo | M3 |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 14 |
Par de apriete | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. |
Indicación de estado | LED (amarillo) |
Indicación de la tensión de servicio | LED verde |
Indicación de errores | LED rojo |
Anchura | 22,5 mm |
Altura | 107 mm |
Profundidad | 114 mm |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 (Carcasa) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -5 °C ... 60 °C (observar derating) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 80 °C |
Altitud | ≤ 2000 m |
Homologación UL | |
Certificado | NLDX.E228652 |
NRNT.E172140 | |
Datos UL | |
SCCR | 100 kA (480 V AC (fusible 30 A clase CC / 30 A clase J (High-Fault))) |
5 kA (480 V AC (fusible 20 A RK5 (Standard-Fault))) | |
FLA | 0,6 A (480 V AC) |
Group installation | 20 A (class RK5, SCCR 5kA (480 V AC), #24 - 14 AWG max. solid and stranded) |
30 A (class CC or J, SCCR 100kA (480 V AC), #24 - 14 AWG max, solid and stranded) | |
Category code | NLDX / NRNT |
Normas / especificaciones | |
Normas/especificaciones | IEC 60947-1 |
EN 60947-4-2 |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Indicaciones de montaje | Alineable (véase el derating para la separación) |
Posición de montaje | Vertical (perfil horizontal, salida del motor abajo) |
Código de artículo | 2905157 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | DK7442 |
Clave de producto | DK7442 |
GTIN | 4046356920124 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 290 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 282,7 g |
Número de tarifa arancelaria | 85371098 |
País de origen | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001037 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 25173900 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Productos compatibles
-
-
EM-ETH-GATEWAY-IFS - Interfaz de datos 2901988
-
EM-PNET-GATEWAY-IFS - Interfaz de datos 2904472
-
EM-CAN-GATEWAY-IFS - Interfaz de datos 2901504
-
EM-MODBUS-GATEWAY-IFS - Interfaz de datos 2901528
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY - Conector de bus para carril DIN 2201937
-
ME 22,5 TBUS ADAPTER KMGY - Conector de bus para carril DIN 2201756
-
US-EMLP (15X5) - Marcador de plástico 0828790
-
UC-EMLP (15X5) - Marcador de plástico 0819301
-
EM-D-8/4-24DC-IFS - Módulo de ampliación 2904473
-
BRIDGE- 2 - Puente 2900746
-
BRIDGE- 3 - Puente 2900747
-
BRIDGE- 4 - Puente 2900748
-
BRIDGE- 5 - Puente 2900749
-
BRIDGE- 6 - Puente 2900750
-
BRIDGE- 7 - Puente 2900751
-
BRIDGE- 8 - Puente 2900752
-
BRIDGE- 9 - Puente 2900753
-
BRIDGE-10 - Puente 2900754
-
BRIDGE- 2-1M - Puente 2901542
-
BRIDGE- 3-1M - Puente 2901655
-
BRIDGE- 4-1M - Puente 2901658
-
BRIDGE- 5-1M - Puente 2901544
-
BRIDGE- 6-1M - Puente 2901649
-
BRIDGE- 2-3M - Puente 2901543
-
BRIDGE- 3-3M - Puente 2901656
-
BRIDGE- 4-3M - Puente 2901659
-
BRIDGE- 5-3M - Puente 2901545
-
BRIDGE- 6-3M - Puente 2901697
-
BRIDGE- 7-3M - Puente 2901698
-
BRIDGE- 8-3M - Puente 2901700
-
BRIDGE- 9-3M - Puente 2901701
-
BRIDGE-10-3M - Puente 2901702
-
BRIDGE- 2- 2M/0,3M - Puente 2909897
-
BRIDGE- 3- 2M/0,3M - Puente 2909898
-
BRIDGE- 4- 2M/0,3M - Puente 2909899
Sus ventajas
Anchura 22,5 mm
Ahorro de cableado
Ahorro de espacio
Larga vida útil
Puentes inserc. bucle trifásico
Corriente ajustable para función de bimetal
Conmutación sin desgaste
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)