BRIDGE- 9-3M
-
Puente
2901701
Puente de inserción en bucle trifásico para 9 módulos de la familia CONTACTRON con conexión por tornillo y ancho de carcasa de 22,5 mm, cable de conexión: 3 m
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Adecuado solo para series CONTACTRON con conexión por tornillo ELR H3...-SC-..., ELR H5...-SC-..., EMM...IFS
Puenteado desde 2 hasta 10 dispos. con distancia máx. entre módulos de 22,5 mm
Ahorro de cable significativo
Hasta 575 V AC / 3 x 25 A