ELR H3-ES-SC-230AC/500AC-2 - Arrancador de motor híbrido
2900553

Controlador de arranque híbrido para arrancar motores de 3~ AC hasta 550 V AC, con entrada de 230 V AC, corriente de salida de 2,4 A y función de parada de emergencia.

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto







Productos compatibles



Sus ventajas

Anchura 22,5 mm
Conmutación sin desgaste
Nivel de seguridad según IEC 61508-1: SIL 3, ISO 13849: PL e
Ahorro de espacio
Ahorro de cableado hasta 9 A
Larga vida útil
Puentes inserc. bucle trifásico