DD31PS 1,5/16-3,81-Y - Conector para placa de circuito impreso
1500458

Conector de placa de circuito impreso, sección nominal: 1,5 mm2, color: negro, corriente nominal: 8 A, tensión nominal (III/2): 160 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Hembra, número de filas: 2, número de polos: 16, familia de artículos: DD31PS 1,5/.., paso: 3,81 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, gancho de sujeción: - sin gancho de sujeción, sistema enchufable: CONNEXIS DD, bloqueo: Bloqueo por encaje, tipo de sujeción: Gatillo de bloqueo, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
El manejo y la conexión de conductores desde una dirección permite integrar la unidad en el frontal del panel.
Los contactos dispuestos en doble fila permiten una elevada densidad de empaquetado con superficie de base compacta
El bloqueo de manejo intuitivo protege frente a un aislamiento no intencionado

Preguntas frecuentes


¿En qué color están disponibles los artículos?

Los conectores son negros y el pulsador de accionamiento es de color naranja.


¿Qué debo tener en cuenta a la hora de elegir el cable?

Puede conectar todos los cables convencionales hasta una sección de cable de 1,5 mm2.


¿Necesito accesorios para este conector?

No, no necesita accesorios si utiliza un conductor rígido.


¿Tengo que usar punteras?

Las punteras no son imprescindibles, pero son necesarias para procesar conductores flexibles sin herramientas.


¿Puedo combinar los conectores CONNEXIS con conexión push-in con otros productos CONNEXIS?

video thumbnail of faq answer

Los conectores CONNEXIS con conexión push-in se pueden utilizar con los pasamuros, los conectores para una conexión aérea, así como con las carcasas de base para la placa de circuito impreso.... Ver más

Los conectores CONNEXIS con conexión push-in se pueden utilizar con los pasamuros, los conectores para una conexión aérea, así como con las carcasas de base para la placa de circuito impreso.

Ver menos

¿Hay una codificación para estos artículos?

Sí, las codificaciones ya están integradas en la caja.


¿Están también disponibles los conectores macho con bloqueo?

Sí, todos los conectores macho de la serie CONNEXIS disponen de un bloqueo.


¿Cuál es el índice de protección de los artículos?

Los conectores macho cuentan con la homologación IP20.