NS 30/15 PERF 2000MM VPE 10 - Carril DIN perforado
3240262

Carril DIN perforado, Variante de embalaje con 10 unidades (20 m), similar EN 60715, material: Acero, zincado, Perfil C

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

Los retenedores de cable sirven para compensar la tracción
Las bandejas de plástico sin halógenos están diseñadas para ofrecer un asiento firme óptimo, a la vez que protegen el conductor
Los cables sueltos o agrupados de diámetro hasta 64  mm se tienden así con rapidez y seguridad