PH 2,5/15 - Carcasa de cables
3209811

Carcasa de cables, paso: 78 mm, profundidad: 36,8 mm, anchura: 78 mm, altura: 19,9 mm, número de polos: 15, color: gris

Detalles de producto








Sus ventajas

Carcasa de cables robusta para retenedor de cable de cables de conexión
Disposición uno junto a otro, sin pérdida de separación
Posibilidad de rotulación adicional para la identificación de los conectores