PH 2,5/ 8 - Carcasa de cables
3209756

Carcasa de cables, paso: 41,6 mm, profundidad: 36,8 mm, anchura: 41,6 mm, altura: 19,9 mm, número de polos: 8, color: gris

Detalles de producto








Sus ventajas

Carcasa de cables robusta para retenedor de cable de cables de conexión
Disposición uno junto a otro, sin pérdida de separación
Posibilidad de rotulación adicional para la identificación de los conectores