SACB- 8/4-L-30,0PUR-M8 HD
-
Caja distribuidora
1718109
Caja distribuidora, aplicación: Estándar, número de puestos enchufables: 8, número de polos: 4, codificación: A, ocupación de los puestos enchufables: Doble, indicación de estado: sí; conexión de cable principal: Conexión fija 180°, PUR/PVC, longitud del cable: 30 m, apantallamiento: no
Detalles de producto
Indicaciónes de montaje | IMPORTANTE: Al tender cables, respete los radios de curvatura admisibles, ya que las fuerzas de curvatura excesivas pueden menoscabar el índice de protección. Alivie las cargas mecánicas antes del conector, p. ej., mediante bridas. |
Nota sobre la aplicación | Las ranuras no ocupadas deben cerrarse antes de la puesta en servicio. Encontrará los elementos de cierre adecuados en "Accesorios". |
Tipo de producto | Caja distribuidora |
Aplicación | Estándar |
Número de polos | 4 |
Número de puestos enchufables | 8 |
Codificación | A |
Tensión de servicio máxima Umáx. | 30 V DC |
Tensión nominal UN | 24 V DC |
Corriente asignada total | 6 A |
Capacidad de corriente por pista máx. | 2 A |
Capacidad de corriente por puesto enchufable | 2 A |
Asignación de conexiones | |
Puesto enchufable/polo = Color del conductor o conexión | 1 / 4 (A) = WH |
1 / 2 (B) = GYPK | |
2 / 4 (A) = GN | |
2 / 2 (B) = RDBU | |
3 / 4 (A) = YE | |
3 / 2 (B) = WHGN | |
4 / 4 (A) = GY | |
4 / 2 (B) = BNGN | |
5 / 4 (A) = PK | |
5 / 2 (B) = WHYE | |
6 / 4 (A) = RD | |
6 / 2 (B) = YEBN | |
7 / 4 (A) = BK | |
7 / 2 (B) = WHGY | |
8 / 4 (A) = VT | |
8 / 2 (B) = GYBN | |
1-8 / 1 (+ 24 V) | |
1-8 / 3 (0 V) = BU |
Indicación de estado disponible | sí |
Material Manguito roscado | Aleación de Cu |
Material Carcasa | PBT |
Material Material de sellado | PUR |
Material junta | FKM |
Material contacto | CuZn |
Material superficie del contacto | Ni/Au |
Material soporte de contactos | PBT |
Longitud del cable | 30 m |
Peso del cable | 143,9 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Número de polos | 18 |
Apantallado | no |
Construcción del conductor cable de señales | 19x 0,15 mm |
Línea de señales AWG | 22 |
Construcción del conductor alimentación de tensión | 42x 0,15 mm |
Alimentación de tensión AWG | 18 |
Sección de línea | 16x 0,34 mm² (conductor de señales) |
2x 0,75 mm² (Cable de energía) | |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,3 mm ±0,1 mm (conductor de señales) |
1,8 mm ±0,1 mm (Cable de energía) | |
Diámetro exterior del cable | 9,50 mm ±0,2 mm |
Envoltura exterior, material | PUR |
Envoltura exterior, color | negro RAL 9005 |
Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
Material Aislamiento de conductor | PVC |
Conductor individual, color | marrón, azul, blanco, verde, amarillo, gris, rosa, rojo, negro, violeta, gris/rosa, rojo/azul, blanco/verde, marrón/verde, blanco/amarillo, amarillo/marrón, blanco/gris, gris/marrón |
Grosor de pared Aislamiento | ≥ 0,15 mm (Envoltura interior) |
≥ 0,76 mm (Envoltura exterior) | |
Cableado total | conductores cableados en capas |
Tensión nominal Cable | 300 V |
Tensión de prueba | 2000 V |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 7,5 x D |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 10 x D |
Menor radio de flexión, montaje fijo | 72 mm |
Menor radio de flexión, montaje móvil | 95 mm |
Capacidad de carga dinámica (flexión) | Ciclos de flexión máx.: 1500000, Radio de flexión: 95 mm, Trayecto de avance: 2 m, Velocidad de avance: 2 m/s |
Resistencia a las llamas | DIN EN 50265 |
Resistencia al aceite | según VDE 0472 parte 803 |
Otras resistencias | buena resistencia a ácidos, álcalis y disolventes |
Características especiales | sin silicona |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 90 °C (cable, disposición fija) |
-5 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
80 °C (según UL) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP67 |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 80 °C |
Denominación de norma | Conector enchufable M8 |
Normas/disposiciones | IEC 61076-2-104 |
Código de artículo | 1718109 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 20 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de venta | AF3BCA |
Clave de producto | AF3BCA |
GTIN | 4067923273894 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 4.624 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 4.624 g |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440108 |
ECLASS-15.0 | 27440108 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002585 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
PROT-M8 - Tornillo de cierre 1682540
-
WIREFOX-D 40 - Pelacables 1212161
-
WIREFOX-D 11 - Pelacables 1212160
-
WIREFOX-D 13 - Pelacables 1212162
-
WIREFOX-MP VDE - Pelacables 1212528
-
WIREFOX 2,5 - Pelacables 1212368
-
TSD 02 SAC - Destornillador dinamométrico 1208487
-
SAC BIT M8-D10 - Herramienta 1208461
-
SACC BIT M8-D12 - Herramienta 1208474
Sus ventajas
Seguro en el campo gracias a las carcasas selladas y a los elevados grados de protección
Cómodo: disponibilidad de máquina aumentada mediante diagnóstico rápido y sencillo
Ahorrar espacio: caja de distribución con ocupación doble para dos sensores en un puesto enchufable
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)