SACB- 4/3-L-10,0PUR-M8 HD - Caja distribuidora
1197212

Caja distribuidora, aplicación: Estándar, tipo de conexión: Hembra M8 Metal, número de puestos enchufables: 4, número de polos: 3, codificación: A, ocupación de los puestos enchufables: simple, indicación de estado: sí, PNP; conexión de cable principal: Conexión fija 180°, PUR/PVC, longitud del cable: 10 m, apantallamiento: no

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Seguro en el campo gracias a las carcasas selladas y a los elevados grados de protección
Cómodo: disponibilidad de máquina aumentada mediante diagnóstico rápido y sencillo