SAC-3P- 0,45-PUR/M 8FS 0,34
-
Cable para sensores/actuadores
1405676
Cable para sensores/actuadores, 3-polos, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, extremo de cable libre, a Hembra recta M8, codificación: A, longitud de cable: 0,45 m
Detalles de producto
Tipo de producto | Cables para sensores/actuadores |
Número de polos | 3 |
Número de salidas de cable | 1 |
Apantallado | no |
Codificación | A |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | II |
Grado de polución | 3 |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | HB |
Material junta | NBR |
Material cuerpo de agarre | TPU resistente al fuego, autoextinguible |
Material contacto | CuSn |
Material superficie del contacto | Ni/Au |
Material soporte de contactos | TPU GF |
Material conexión por tornillo | Fundición inyectada de cinc, niquelada |
Envoltura exterior, material | PUR |
Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
Tensión nominal UN | 60 V |
Corriente nominal IN | 4 A |
Resistencia máx. del conductor | 58 Ω/m |
Datos mecánicos | |
Ciclos de flexión máx. | 4000000 |
Indicación de estado | no |
Indicación de estado disponible | no |
Conexión 1 | |
Construcción | extremo de cable libre |
Conexión 2 | |
Construcción | Hembra recta M8 |
Número de polos | 3 |
Tipo de codificación | A |
Longitud del cable | 0,45 m |
PUR sin halógenos negro [PUR] | |
Esquema de dimensiones |
|
Peso del cable | 23 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Número de polos | 3 |
Apantallado | no |
Tipo de cable | PUR sin halógenos negro [PUR] |
Construcción del conductor cable de señales | 42x 0,10 mm |
Línea de señales AWG | 22 |
Sección de línea | 3x 0,34 mm² (conductor de señales) |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,27 mm ±0,02 mm (conductor de señales) |
Diámetro exterior del cable | 3,85 mm ±0,15 mm |
Envoltura exterior, material | PUR |
Envoltura exterior, color | negro grisáceo RAL 7021 |
Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
Material Aislamiento de conductor | PP |
Conductor individual, color | marrón, azul, negro |
Grosor de pared Aislamiento | ≥ 0,21 mm (Aislamiento de conductor) |
aprox. 0,50 mm (Envoltura exterior) | |
Cableado total | 3 conductores longitudinalmente trenzados |
Resistencia máx. del conductor | máx. 58 Ω/km (a 20 °C) |
Resistencia de aislamiento | ≥ 100 GΩ*km (a 20 °C) |
Tensión nominal Cable | ≤ 300 V |
Tensión de prueba | ≥ 3000 V |
Menor radio de flexión, montaje fijo | 19 mm |
Menor radio de flexión, montaje móvil | 38 mm |
Capacidad de carga dinámica (flexión) | Ciclos de flexión máx.: 10000000, Radio de flexión: 38 mm, Radio de flexión: 10 x D, Trayecto de avance: 10 m, Velocidad de avance: 3 m/s, Aceleración: 10 m/s² |
Capacidad de carga dinámica (torsión) | Torsión: ±180 °/m, Ciclos de torsión: ≥2000000, Frecuencia de torsión: 35 Ciclos/minuto |
Ausencia de halógenos | según DIN VDE 0472 parte 815 |
Resistencia a las llamas | según UL 758/1581 FT2 |
DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
Resistencia al aceite | conforme a DIN EN 60811-2-1 |
Otras resistencias | buena resistencia a ácidos, álcalis y disolventes |
resistente a la hidrólisis y a los microbios | |
condicional resistente a los rayos UV (según DIN EN ISO 4892-2-A) | |
Características especiales | apto para cadenas portacables |
sin silicona | |
sin sustancias que disturban la humectación de pinturas | |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
-25 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP65 |
IP67 | |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 90 °C (macho / hembra) |
Denominación de norma | Conector enchufable M8 |
Normas/disposiciones | IEC 61076-2-104 |
Código de artículo | 1405676 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades |
Clave de producto | AF1BBA |
GTIN | 4046356753098 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 17,16 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 17,16 g |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
UC-WMT (23X4) - Marcador de conductores 0819411
-
US-WMT (23X4) - Marcador de cables 0828769
-
WMTW (23X4)R - Marcador de cables 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Adaptador para mangueras de protección 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Manguera de protección 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Manguera de protección 3240839
-
PROT-M 8 MS-PA-CHAIN - Tornillo de cierre 1430860
-
B-STIFT - Rotulador especial 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Alicates de corte diagonal 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - Pelacables 1212757
-
WIREFOX SAC - Pelacables 1212623
-
WIREFOX 10 - Pelacables 1212150
-
TSD 02 SAC - Destornillador dinamométrico 1208487
-
SAC BIT M8-D10 - Herramienta 1208461
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)