NBC-MSD/1,0-937/MSD RX-TX
-
Cable de red
1412279
Cable de red, PROFINET CAT5, PROFINET CAT5e, 4 polos, RADOX® GKW S, negro RAL 9005, apantallado, enchufe recto M12 SPEEDCON / IP65, codificación: D, sobre enchufe recto M12 SPEEDCON / IP65, codificación: D, longitud cable: 1 m, artículo comprobado según especificaciones del cliente / aplicación ferroviaria
Detalles de producto
| Tipo de sensor | PROFINET |
| Número de polos | 4 |
| Número de salidas de cable | 1 |
| Apantallado | sí |
| Codificación | D |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 3 |
| Sistema bus | PROFINET |
| Tipo de señal/categoría | PROFINET CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Indicación de estado | no |
| Indicación de estado disponible | no |
| Tensión nominal UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Corriente nominal IN | 4 A |
| Medio de transmisión | Cobre |
| Características de transmisión (categoría) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Conexión 1 | |
| Construcción | Conector recta M12 SPEEDCON / IP65 |
| Número de polos | 4 |
| Sistema de bloqueo | SPEEDCON |
| Tipo de codificación | D (Datos) |
| Apantallado | sí |
| Color cuerpo de agarre | negro |
| Material | CuSn (Contacto) |
| Ni/Au (Superficie contactos) | |
| PA (Soporte de contactos) | |
| TPU, poco inflamable, autoextinguible (Cuerpo de agarre) | |
| Fundición inyectada de cinc, niquelada (Conexión por tornillo) | |
| Ciclos de enchufe | ≥ 100 (Cantidad 500 con conectores contrarios Phoenix Contact) |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
| Par de apriete | 0,4 Nm |
| Índice de protección | IP65 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 90 °C |
| Conexión 2 | |
| Construcción | Conector recta M12 SPEEDCON / IP65 |
| Número de polos | 4 |
| Sistema de bloqueo | SPEEDCON |
| Tipo de codificación | D (Datos) |
| Apantallado | sí |
| Color cuerpo de agarre | negro |
| Material | CuSn (Contacto) |
| Ni/Au (Superficie contactos) | |
| PA (Soporte de contactos) | |
| TPU, poco inflamable, autoextinguible (Cuerpo de agarre) | |
| Fundición inyectada de cinc, niquelada (Conexión por tornillo) | |
| Ciclos de enchufe | ≥ 100 (Cantidad 500 con conectores contrarios Phoenix Contact) |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
| Par de apriete | 0,4 Nm |
| Índice de protección | IP65 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 90 °C |
| Longitud del cable | 1 m |
| Aplicación ferroviaria PROFINET RADOX® CAT5 [937] | |
| Esquema de dimensiones |
|
| Peso del cable | 70 kg/km |
| Número de polos | 4 |
| Apantallado | sí |
| Tipo de cable | Aplicación ferroviaria PROFINET RADOX® CAT5 [937] |
| Diseño de conductores | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Velocidad de señales | 75 c |
| Construcción del conductor cable de señales | 7x 0,25 mm |
| Línea de señales AWG | 22 |
| Sección de línea | 4x 0,34 mm² |
| Diámetro de conductor incl. aislamiento | aprox. 1,5 mm |
| Diámetro exterior del cable | 6,60 mm ±0,4 mm |
| Envoltura exterior, material | PE-X |
| Envoltura exterior, color | negro RAL 9005 |
| Material Conductor | Hilo trenzado de Cu plateado |
| Material Aislamiento de conductor | PE espumado |
| Conductor individual, color | blanco-azul, naranja-amarillo |
| Grosor de pared Envoltura exterior | aprox. 1,00 mm |
| Cableado total | Cuadretes en estrella |
| Resistencia máx. del conductor | ≤ 54,4 Ω/km |
| Impedancia de transferencia | 200,00 mΩ/m (f ≤ 30 MHz) |
| Impedancia característica | 100 Ω ±5 Ω (f = 100 MHz) |
| Capacidad de servicio | ≤ 65 pF (Hilo-hilo) |
| ≤ 100 pF (conductor-pantalla) | |
| Tensión nominal Cable | 300 V AC |
| Tensión de prueba | 2000 V AC (50 Hx, 5 minutos) |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 6 x D |
| Menor radio de flexión, montaje fijo | 40 mm |
| Atenuación paradiafónica (NEXT) | 73 dB (con 1 MHz) |
| 70 dB (a 4 MHz) | |
| 65 dB (a 10 MHz) | |
| 57 dB (a 31,5 MHz) | |
| 52 dB (a 62,5 MHz) | |
| 48 dB (a 100 MHz) | |
| Atenuación de retorno (RL) | 25 dB (a 4 MHz) |
| 30 dB (a 10 MHz) | |
| 30 dB (a 31,5 MHz) | |
| 30 dB (a 62,5 MHz) | |
| 28 dB (a 100 MHz) | |
| Atenuación telediafónica (FEXT) | 78 dB (con 1 MHz) |
| 77 dB (a 4 MHz) | |
| 70 dB (a 10 MHz) | |
| 65 dB (a 31,5 MHz) | |
| 56 dB (a 62,5 MHz) | |
| 48 dB (a 100 MHz) | |
| Atenuación de pantalla | 2 dB (con 1 MHz) |
| 4,4 dB (a 4 MHz) | |
| 7,4 dB (a 10 MHz) | |
| 14 dB (a 31,5 MHz) | |
| 20 dB (a 62,5 MHz) | |
| 26 dB (a 100 MHz) | |
| 40,00 dB (30 MHz ≤ f ≤ 100 MHz) | |
| Ausencia de halógenos | según EN 50267-2-1 |
| Resistencia a las llamas | IEC 60332-1-2 |
| EN 50266 | |
| EN 60332-3-25 | |
| NF C32-070, 2.1 | |
| NF C32-070, 2.2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| según ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
| Corrosión de gases del incendio | EN 50267-2-2 |
| Toxicidad de gases del incendio | BS 6853 B.1 |
| EN 50305, 9.2 | |
| Densidad de gas de combustión | BS 6853 D.8.7 |
| EN 61034-2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| Resistencia al aceite | según IRM 902, 72 h a 100 °C |
| Protección antiincendios en vehículos sobre carriles | BS 6853 (Categoría Ia, Ib, II) |
| GM/RT 2130 (Categoría Ia, Ib, II) | |
| EN 45545 (Nivel de peligro HL1 - HL3) | |
| DIN 5510 (Nivel protección incendios 1, 2, 3, 4) | |
| NF F16-101 (Categoría A1, A2, B) | |
| NF F16-101 (Clase C / F0) | |
| NFPA 130 | |
| UNI CEI 11170 (Nivel de peligro LR1 - LR4) | |
| Otras resistencias | resistente contra carburantes (según IRM 903, 168 h a 70 °C) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -50 °C ... 90 °C (cable, disposición fija) |
| -40 °C ... 90 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
| Temperatura ambiente (disposición) | -25 °C ... 90 °C |
| M12 | |
| Denominación de norma | Conector M12 |
| Normas/disposiciones | IEC 61076-2-101 |
| Código de artículo | 1412279 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | AF1CJN |
| Clave de producto | AF1CJN |
| GTIN | 4046356953122 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 99,1 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 98,59 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
| País de origen | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)