SAC-5P- 1,5-500/M12FRL FE - Cable de potencia
1414777

Cable de potencia, 5-polos, PVC, gris RAL 7001, extremo de cable libre, a Hembra acodado M12, codificación: L, longitud de cable: 1,5 m, para corriente continua hasta 16 A / 63 V

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
Protección contra conexiones defectuosas gracias a la codificación especial L