SAC-4P-M12MSL/ 3,0-105 - Cable de potencia
1425026

Cable de potencia, 4-polos, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, Conector recta M12, codificación: L, a extremo de cable libre, longitud de cable: 3 m, para corriente continua hasta 12 A/63 V

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
Protección contra conexiones defectuosas gracias a la codificación especial L
Nuestro estándar: el cable robusto PUR sin halógenos