USST 4-MT BU - Borna interrumpible por cuchilla
3070305

sección
tipo de conexión
Corriente Pictograma
tensión Pictograma

Borna interrumpible por cuchilla, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 20 A, 1er piso, tipo de conexión: Conexión por tornillo con soporte para resorte, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección: 0,2 mm2 - 6 mm2, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: azul

Detalles de producto









Productos compatibles