STTB 2,5/2P-DIO/O-U - Borne para componentes
3040753

sección
Corriente Pictograma
tensión Pictograma

Borne para componentes, La corriente y la tensión son determinadas por el componente empleado., con diodo integrado, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 0,5 A, tipo de conexión: Conexión por resorte / conexión enchufable, 1er y 2º piso, sección: 0,08 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: NS 35/15, NS 35/7,5, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

La marca de color de los pisos PE y N contribuye a la instalación clara y unívoca de una distribución de potencial
Estas variantes mezcladas aúnan las ventajas del borne de paso de doble piso y del borne de tierra de igual contorno
Conducción de potencial en dos pisos