ST 2,5-TWIN OG - Borne de paso
3031982

sección
Corriente Pictograma
tensión Pictograma

Borne de paso, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 24 A, número de conexiones: 3, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,08 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: naranja

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Cableado sencillo de conductores flexibles muy pequeños
Permite el cableado con una sola mano
No se reduce la sección transversal al usar conductores con punteras
Seguridad frente a vibraciones probada mediante elementos de contacto con resorte
Cableado compacto de tres conductores en una sola borna
Flexibilidad total gracias a los accesorios estandarizados de puente, rotulación y prueba CLIPLINE complete