QTC 1,5-QUATTRO - Borne de paso
3205077

sección
paso
Corriente Pictograma
tensión Pictograma

Borne de paso, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 17,5 A, número de conexiones: 4, tipo de conexión: Conexión rápida, Sección de dimensionamiento: 1,5 mm2, 1er piso, sección: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/7,5, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Conexión rápida de conductores gracias a la eliminación de la preparación previa de conductores
Contacto estanco al gas de gran superficie gracias al corte automatizado del aislamiento del conductor
Elevada calidad de contacto y seguridad a las vibraciones gracias a la utilización de material de contacto de alta calidad con resorte
Cableado seguro gracias a la palanca giratoria bloqueable
Flexibilidad total gracias a los accesorios estandarizados de puente, rotulación y prueba CLIPLINE complete
Cableado compacto de tres conductores en una sola borna