CSA
ID de homologación: 13631EAC
ID de homologación: KZ7500651131219505cULus Recognized
ID de homologación: E60425Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 30 A | 24 - 8 | ||
Conexión multiconductor | 300 V | 30 A | 24 - 12 | |
C | ||||
300 V | 30 A | 24 - 8 | ||
Conexión multiconductor | 300 V | 30 A | 24 - 12 | |
D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 8 | ||
Conexión multiconductor | 600 V | 5 A | 24 - 12 |