Borne interrump. para circ. medida - UTME 6
3047400

Borne interrump. para circ. medida, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 30 A, 1er piso, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 6 mm2, sección: 0,2 mm2 - 10 mm2, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris


Detalles de producto




Tipo de producto Borne interrumpible
Número de conexiones 2
Número de filas 1
Potenciales 1
Propiedades de aislamiento
Categoría de sobretensión III
Grado de polución 3

Tensión transitoria de dimensionamiento 6 kV
Potencia disipada máxima con condición nominal 1,31 W

Número de conexiones por piso 2
Sección nominal 6 mm²
1er piso
Rosca de tornillo M4
Par de apriete 1,5 ... 1,8 Nm
Longitud a desaislar 10 mm
Calibre macho A5
Sección de conductor rígido 0,2 mm² ... 10 mm²
Sección de conductor AWG 24 ... 8
Sección de conductor flexible 0,2 mm² ... 10 mm²
Sección de cable flexible [AWG] 24 ... 8
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) 0,25 mm² ... 6 mm²
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) 0,25 mm² ... 6 mm²
2 conductores con la misma sección, rígidos 0,2 mm² ... 2,5 mm²
2 conductores con la misma sección, flexibles 0,2 mm² ... 2,5 mm²
2 conductores de igual sección, flexibles con puntera, sin manguito de plástico 0,25 mm² ... 1,5 mm²
2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico 0,5 mm² ... 4 mm²
Corriente nominal 30 A
Corriente de carga máxima 30 A (con una sección de conductor de 10 mm²)
Tensión nominal 500 V
Sección nominal 6 mm²

Anchura 8,2 mm
Ancho de tapa 2,2 mm
Altura NS 35/15 57,1 mm
Altura NS 35/7,5 49,6 mm
Longitud 100,8 mm

Color gris
Clase de combustibilidad según UL 94 V0
Grupo material aislante I
Aislamiento PA
Utilización estática de material aislante en frío -60 °C
Índice de temperatura del material aislante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 130 °C
Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B) 130 °C
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Emisión de calor calorímetra NFPA 130 (ASTM E 1354) 28 MJ/kg
Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162) aprobado
Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662) aprobado
Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C) aprobado

Prueba con tensión de impulso
Tensión de prueba Valor nominal 7,3 kV
Resultado Prueba aprobada
Verificación de calentamiento
Exigencia Ensayo de calentamiento Aumento de temperatura ≤ 45 K
Resultado Prueba aprobada
Corriente admisible de corta duración 6 mm² 0,72 kA
Corriente admisible de corta duración 4 mm² 0,5 kA
0,15 kA
Resultado Prueba aprobada
Rigidez dieléctrica con frecuencia de operación
Tensión de prueba Valor nominal 1,89 kV
Resultado Prueba aprobada

Datos mecánicos
Pared lateral abierta

Resistencia mecánica
Resultado Prueba aprobada
Fijación en el soporte
Carril/superficie de fijación NS 35
Valor nominal Fuerza de ensayo 5 N
Resultado Prueba aprobada
Comprobación de daños en los conductores y de aflojamiento
Velocidad de rotación 10 r.p.m.
Rotaciones 135
Sección de conductor/Peso 0,2 mm2/0,2 kg
6 mm2/1,4 kg
10 mm2/2 kg
Resultado Prueba aprobada

Ensayo de la llama de aguja
Tiempo de actuación 30 s
Resultado Prueba aprobada
Oscilación/ruido de banda ancha
Especificación del ensayo DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Espectro Prueba de durabilidad categoría 2, en el bogie
Frecuencia f1 = 5 Hz hasta f2 = 250 Hz
Nivel ASD 11,83 (m/s²)²/Hz
Aceleración 4,25g
Duración de ensayo por eje 5 h
Direcciones de ensayo Ejes X, Y y Z
Resultado Prueba aprobada
Choque
Especificación del ensayo DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Tipo de choque Semisinusoide
Aceleración 30g
Duración del choque 18 ms
Número de choques por dirección 3
Direcciones de ensayo Ejes X, Y y Z (pos. y neg.)
Resultado Prueba aprobada
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente (servicio) -60 °C ... 105 °C (para la temperatura de servicio de corta duración máx. véase RTI Elec.)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaje) -5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (accionamiento) -5 °C ... 70 °C
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) 30 % ... 70 %

Conexión según norma IEC 60947-7-1

Tipo de montaje NS 35/7,5
NS 35/15

Código de artículo 3047400
Unidad de embalaje 50 Unidades
Cantidad mínima de pedido 1 Unidades
Clave de venta BE1133
Clave de producto BE1133
Página del catálogo Página 177 (C-1-2019)
GTIN 4046356291101
Peso por unidad (incluido el embalaje) 29,102 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 28,167 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27141126
ECLASS-10.0.1 27141126
ECLASS-11.0 27141126

ETIM

ETIM 8.0 EC000902

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

CSA

ID de homologación: 13631
Approval Specification Data
Tensión nominal UN Corriente nominal IN Sección AWG Sección mm2
Usegroup B
600 V 30 A 24 - 8
Usegroup C
600 V 30 A 24 - 8

EAC

ID de homologación: RU C-DE.AI30.B.01102

cULus Recognized

ID de homologación: E60425
Approval Specification Data
Tensión nominal UN Corriente nominal IN Sección AWG Sección mm2
Usegroup B
300 V 30 A 24 - 8
Conexión multiconductor 300 V 30 A 24 - 12
Usegroup C
300 V 30 A 24 - 8
Conexión multiconductor 300 V 30 A 24 - 12
Usegroup D
600 V 5 A 24 - 8
Conexión multiconductor 600 V 5 A 24 - 12

EAC

ID de homologación: RU C-DE.BL08.B.00534

China RoHS Espacio de tiempo para el uso previsto: ilimitado = EFUP-e
Sin sustancias peligrosas por encima de los umbrales

Productos compatibles



Sus ventajas

Borne de paso de igual contorno disponible
Disposición clara
Disposición clara gracias a los símbolos de conmutación impresos
Manejo sencillo
Seis fosos funcionales
Construcción compacta
Accesorios numerosos y flexibles
Engaste seguro en las posiciones finales
Contacto con bornes de conexión por tornillo