CSA
ID de homologación: 13631Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 40 A | 28 - 10 |
EAC
ID de homologación: KZ7500651131219505cULus Recognized
ID de homologación: E60425Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
Conexión multiconductor | 600 V | 30 A | - 14 | |
C | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
Conexión multiconductor | 600 V | 30 A | - 14 |