MTKD - Borne de paso
3100017

paso
tipo de conexión
Corriente Pictograma
tensión Pictograma

Borne de paso, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 13,5 A, número de conexiones: 2, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 1 mm2, sección: 0,2 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: gris

Sección de conexión

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Alta capacidad de corriente hasta 16 A
Construcción ahorradora de espacio