GE 35/1 - Terminal de aparato
3071082

tipo de conexión
Corriente Pictograma
tensión Pictograma

Terminal de aparato, tensión nominal: 630 V, corriente nominal: 125 A, número de conexiones: 2, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 35 mm2, sección: 0,75 mm2 - 35 mm2, clase de montaje: atornillado directo, color: gris

Detalles de producto







Productos compatibles


Sus ventajas

Protección contra contacto de dedos
Montaje con dos tornillos por bloque