DNV
ID de homologación: TAE00002TT-05Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 24 A |
CSA
ID de homologación: 13631Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Salida | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Entrada | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
C | ||||
Salida | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Entrada | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
D | ||||
Entrada | 600 V | 5 A | 20 - 8 |
EAC
ID de homologación: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID de homologación: E60425Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Salida | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Entrada | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
C | ||||
Salida | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Entrada | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
D | ||||
Salida | 600 V | 5 A | 26 - 12 | |
Entrada | 600 V | 5 A | 20 - 8 |
VDE Zeichengenehmigung
ID de homologación: 40047797Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
690 V | 41 A |