AGK 10-PTPOWER BK/YE - Borna de derivación
3260154

Borna de derivación, tensión nominal: 1500 V, corriente nominal: 57 A, número de conexiones: 2, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 10 mm2, 1er piso, sección: 0,5 mm2 - 16 mm2, clase de montaje: en elemento de base, color: negro/amarillo

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Rotulable en superficies grandes
El borne de derivación aislado completamente utilizable opcionalmente permite una toma de tensión
Borne de derivación, para encajar en el cono de introducción lateral