ST 16-TWIN-PE - Borna de tierra
3035344

Borna de tierra, número de conexiones: 3, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 16 mm2, sección: 0,2 mm2 - 25 mm2, clase de montaje: NS 35/15, NS 35/7,5, color: amarillo-verde

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Posibilidades de señalización adicionales
Puntos de embornaje resistentes a la corrosión
Resistencias de contacto bajas
Color de carcasa amarillo-verde