CSA
ID de homologación: 13631Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 24 - 4 | |||
C | ||||
300 V | 24 - 4 | |||
D | ||||
600 V | 24 - 4 |
IECEE CB Scheme
ID de homologación: DE1-63059Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
76 A | 0,5 - 16 |
EAC
ID de homologación: RU C-DE.BL08.B.00644VDE Zeichengenehmigung
ID de homologación: 40050355Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
76 A | 0,5 - 16 |
cULus Recognized
ID de homologación: E60425Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
24 - 4 | ||||
C | ||||
24 - 4 | ||||
D | ||||
24 - 4 |