PTVFIX 2X2,5 BK - Monobloque
1019471

Monobloque, tensión nominal: 450 V, corriente nominal: 24 A, número de conexiones: 2, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,14 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: enclavar en adaptador para carril, Montaje directo con una brida, Aéreo, color: negro

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Uso flexible mediante montaje sobre carril DIN, montaje directo o adhesión
Cableado claro gracias a las once variantes cromáticas distintas
Conexión de conductores con ahorro de tiempo gracias a la técnica de inserción directa push-in
Hasta un 80 % de ahorro de tiempo gracias a los bloques listos para montar sin puenteado manual
Ahorro de espacio de hasta un 50 % sobre el carril gracias al montaje transversal