MACX MCR-EX-SL-SD-21-40-LP-SP
-
Bloque de control de válvulas
2924139
Bloque de control de válvulas Ex i. Para la activación con seguridad intrínseca de válvulas magnéticas Ex i, componentes de alarma o LEDs instalados en la zona Ex. Limitación de corriente a 40 mA. Para gases hasta el grupo IIC, alimentados en bucle, separación galvánica, SIL 3, conexión push-in.
Detalles de producto
Tipo de producto | Bloque de control de válvulas |
Familia de productos | MACX Analog |
Número de canales | 1 |
Ejecución | Amplificador de separación i Ex con seguridad funcional SIL |
Válvula compatible | ASCO Coil 195 |
Bürkert Coil AC 10 standard | |
Bürkert Coil AC 10 high resistance | |
Bürkert Coil AC 21 standard 700 mW / 65°C | |
Bürkert Coil AC 21 high resistance 700 mW / 65°C | |
Bürkert Coil AC 21 standard 900 mW / 45°C | |
Bürkert Coil AC 21 high resistance 900 mW / 45°C | |
Bürkert Coil AC 21 standard 900 mW / 60°C | |
Bürkert Coil AC 21 high resistance 900 mW / 60°C | |
Bürkert Coil G1 642735 standard 600 mW / 50°C | |
Bürkert Coil G1 642735 high resistance 600 mW / 50°C | |
Bürkert Coil G1 642735 standard 800 mW / 40°C | |
Bürkert Coil G1 642735 high resistance 800 mW / 40°C | |
Bürkert Coil G1 642735 standard 1000 mW / 40°C | |
Bürkert Coil G1 642735 high resistance 1000 mW / 40°C | |
Norgren Herion Coil 2050 | |
Norgren Herion Coil 2051 | |
Norgren Herion Coil 2052 | |
Norgren Herion Coil 2080 / 2082 | |
Norgren Herion Coil 2081 / 2083 | |
Norgren Herion Coil 2084 | |
Hörbiger Piezo P8 38x RF-Nx-SPN65 30 V type | |
Hörbiger Piezo P20 381RF-NG-CPN61 30 V type | |
Parker Coil VZ07 488650.01 | |
Parker Coil VZ33 494035.10 | |
Parker Coil VZ08 488660.01 | |
Parker Coil VZ09 488670.01 | |
Parker Coil VZ95 482160.01 EEx ia IIB T6 | |
Parker Coil VZ23 482870.01 | |
Samson Coil 3701-12 (12 V) | |
Samson Coil 3701-13 (24 V) | |
Samson Coil 3963-12 (12 V) | |
Samson Coil 3963-13 (24 V) | |
Samson Coil 3964-12 (12 V) | |
Samson Coil 3964-13 (24 V) | |
Seitz Pilot valve PV 12F73 Ci oH | |
Seitz Pilot valve PV 12F73 Xi oH | |
Seitz Pilot valve PV 12F73 Xi oH-2 | |
Observación | Esto es una parte de las combinaciones posibles entre válvulas y bloques de control de válvulas. |
Separación galvánica | Separación de 2 vías |
Coeficiente de temperatura máximo | 0,01 %/K |
Separación galvánica | |
Tensión de prueba | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Categoría de sobretensión | II |
Grado de polución | 2 |
Separación galvánica Salida/entrada IEC/EN 60079-11 | |
Normas/especificaciones | IEC/EN 60079-11 |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 375 VPP |
Separación galvánica Salida/entrada IEC/EN 61010-1 | |
Normas/especificaciones | IEC/EN 61010-1 |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 300 Veff |
Aislamiento | Separación segura |
Alimentación | |
Tensión de alimentación | alimentada por bucle, no es necesaria ninguna alimentación externa |
Potencia disipada | < 1,055 W |
Señal: Tensión | |
Número de entradas | 1 |
Señal de entrada Tensión | 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC, -20 % ... +25 %) |
Señal de entrada Corriente máxima | 65 mA (Ue = 24 V DC) |
Señal: Tensión | |
Descripción de la salida | intrínsecamente seguro |
Número de salidas | 1 |
Tensión de salida | ≥ 10 V DC (40 mA) |
Limitación de corriente | > 40 mA |
Tiempo de reacción | < 20 ms |
Tensión en circuito abierto | > 21,9 V DC |
Resistente al cortocircuito | sí |
Tipo de conexión | Conexión push-in |
Longitud de pelado | 10 mm |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de cable flexible (2 cables con la misma sección) | 0,25 mm² ... 0,34 mm² (Puntera TWIN sin manguito de plástico) |
0,5 mm² ... 1,5 mm² (Puntera TWIN con collar aislante) | |
Sección de conductor AWG | 24 ... 14 |
24 ... 22 (Puntera TWIN sin manguito de plástico) | |
20 ... 16 (Puntera TWIN con collar aislante) |
Instalación Ex (EPL) | Gc |
Div. 2 | |
Circuitos con seguridad intrínseca (EPL) | Ga |
Da | |
Ma | |
Div. 1 | |
Datos técnicos de seguridad | |
Observación | Para la homologación ATEX e IECEx son válidos los siguientes valores de seguridad intrínseca. Para todas las demás homologaciones Ex, deben consultarse los valores de seguridad intrínseca de los respectivos certificados. |
Potencia de entrada Pi | despreciable |
Inductancia interna máx. Li | despreciable |
Capacidad interna máx. Ci | despreciable |
Tensión máx. de salida Uo | 25,1 V |
Corriente máx. de salida Io | 87 mA |
Potencia máx. de salida Po | 550 mW |
Resistencia interna máxima Ri | 287 Ω |
Tensión máxima en materia de seguridad Um | 253 V AC |
125 V DC | |
IIA/I (circuito eléctrico sencillo): Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 37,6 mH / 2,93 µF |
IIB/IIIC (circuito eléctrico sencillo): Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 18,8 mH / 0,83 µF |
IIC (circuito eléctrico sencillo): Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 4,7 mH / 0,108 µF |
IIA/I (circuito eléctrico combinado): Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 20 mH / 600 nF, 5 mH / 610 nF, 1 mH / 640 nF, 0,1 mH / 1000 nF |
IIB/IIIC (circuito eléctrico combinado): Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 5 mH / 300 nF, 0,5 mH / 500 nF |
IIC (circuito eléctrico combinado): Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 2 mH / 50 nF, 0,5 mH / 70 nF, 0,15 mH / 100 nF |
Indicación de estado | LED amarillo (estado de conmutación / estado, se enciende estando activo el circuito de salida) |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 12,5 mm |
Altura | 107,9 mm |
Profundidad | 113,7 mm |
Profundidad NS 35/7,5 | 114,5 mm (encajado sobre carril DIN NS 35/7,5 según EN 60715) |
Color | gris (RAL 7042) |
Clase de inflamabilidad según UL 94 (Carcasa) | V0 (Carcasa) |
Material carcasa | PA 6.6-FR |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 (no evaluado por UL) |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 60 °C (Posición de montaje discrecional) |
-40 °C ... 70 °C (Derating) | |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 80 °C |
Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
Rango de utilización superior (≤ 2000 m) | |
Altitud | ≤ 2000 m (Los datos técnicos se refieren a altitudes ≤2000 m sobre el nivel del mar. Para altitudes >2000 m sobre el nivel del mar, consulte la hoja de características.) |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C |
Tensión máxima en materia de seguridad Um | 253 V AC |
125 V DC | |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 375 VPP (IEC/EN 60079-11) |
265 V (UIsolation rated "ec") | |
Rango de utilización superior (≤ 3000 m) | |
Rango de altura | > 2000 m ... 3000 m |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 63 °C |
Tensión máxima en materia de seguridad Um | 190 V AC |
110 V DC | |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 190 V (IEC/EN 60079-11) |
190 V (UIsolation rated "ec") | |
Rango de utilización superior (≤ 4000 m) | |
Rango de altura | > 3000 m ... 4000 m |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 56 °C |
Tensión máxima en materia de seguridad Um | 60 V |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 60 V (IEC/EN 60079-11) |
60 V (UIsolation rated "ec") | |
Rango de utilización superior (≤ 5000 m) | |
Rango de altura | > 4000 m ... 5000 m |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 49 °C |
Tensión máxima en materia de seguridad Um | 60 V |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 60 V (IEC/EN 60079-11) |
60 V (UIsolation rated "ec") |
CE | |
Certificado | Conformidad CE |
Observación | Adicionalmente EN 61326 |
ATEX | |
Marcado | I (M1) [Ex ia Ma] I |
II (1) G [Ex ia Ga] IIC | |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
II 3(1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Certificado | IBExU 07 ATEX 1133X |
IECEx | |
Marcado | [Ex ia Ma] I |
[Ex ia Ga] IIC | |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Certificado | IECEx IBE 08.0002X |
CCC / China-Ex | |
Marcado | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Certificado | 2022122316115980 |
UL, EE. UU. / Canadá | |
Marcado | UL 61010 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
Class I, Div. 2, Groups IIC, IIB, IIA T4 | |
Associated apparatus for use in Class I, Division 1, Groups A,B,C,D | |
Associated apparatus for use in Class II, Div.1 Groups E,F,G | |
Associated apparatus for use in Class III, Division 1 | |
Associated apparatus for use in Class I, Zone 0,1,2, Groups IIC,IIB,IIA | |
Certificado | , C.D.-No 83104549 |
UL, EE. UU. / Canadá | |
Marcado | Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1 |
Certificado | , C.D.-No 83104549 |
Homologación para la construcción naval | |
Certificado | DNV GL TAA000020C |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Marcado | 3 |
INMETRO | |
Marcado | [Ex ia Ma] I |
[Ex ia Ga] IIC | |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Certificado | DNV 18.0115 X |
Datos para construcción naval | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Vibración | A |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva CEM |
Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2 |
Emisión de interferencias | |
Normas/especificaciones | EN 61000-6-4 |
Separación galvánica | Separación de 2 vías |
GB Standard | |
Normas/especificaciones | GB/T 3836.1 |
GB/T 3836.3 | |
GB/T 3836.4 |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Código de artículo | 2924139 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | DK1214 |
Clave de producto | DK1214 |
GTIN | 4046356338493 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 173,8 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 118,7 g |
Número de tarifa arancelaria | 85437090 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
SCIP | bc83ca59-54d3-4c7a-a132-564404a436c9 |
Productos compatibles
-
MCR-DP - Placa separadora 1430594
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Soportes modulares 2924854
-
MPS-IH WH - Casquillo aislante 0201663
-
MPS-IH RD - Casquillo aislante 0201676
-
MPS-IH BU - Casquillo aislante 0201689
-
MPS-IH YE - Casquillo aislante 0201692
-
MPS-IH GN - Casquillo aislante 0201702
-
MPS-IH GY - Casquillo aislante 0201728
-
MPS-IH BK - Casquillo aislante 0201731
-
MPS-MT - Clavija de pruebas 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Marcador de plástico 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Marcador de plástico 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Marcador de plástico 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Marcador de plástico 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Marcador de plástico 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Marcador de plástico 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Marcador de plástico 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Marcador de plástico 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Marcador de plástico 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Marcador de aparatos 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Marcador de aparatos 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Marcador de aparatos 0831732
-
MACX MCR-PTB - Módulo de alimentación y módulo de mensaje de error 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Módulo de alimentación y módulo de mensaje de error 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Fuente de alimentación 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Destornillador 1205053
Sus ventajas
Mecánicamente compatible con conector para carriles simétricos
Diferentes curvas características de salida compatibles con las válvulas magnéticas usuales
Loop-powered: la energía requerida se alimenta por la señal de activación del lado de entrada
Hasta SIL 3 según IEC 61508
Instal. en zona 2, grado prot. explos. permitido "n" (EN 60079-15)
Salida:[Ex ia] IIC / [Ex ia] IIB
Separación galvánica de 2 vías
Entrada: 19,2 V DC … 30 V DC
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)