El sistema de guía de cables CGS facilita su construcción, porque al contrario que los revestimientos para cables se puede planificar y representar en el sistema CAD. De esta forma, se pueden predefinir y planificar las longitudes de cables. El montaje sencillo y rápido se garantiza mediante las bridas integradas con descarga de tracción.
Adaptador de tubo corrugado, con rosca interior, para la conexión de tubos corrugados a prensaestopas de plástico M25 HEAVYCON EVO o a carcasas de plástico M25 ADVANCE, recto, negro, IP66.