Las nuevas cajas de E/S de dispositivos IO-Link de Phoenix Contact añaden equipos robustos a la cartera de la familia de productos Axioline E. Ofrecen el procesamiento de señales digitales y opciones de conexión flexibles para entornos exigentes.
Noticias Conozca con nuestras últimas noticias los productos y las tecnologías, nuestra empresa, el desarrollo empresarial estratégico y el compromiso sostenible. Puede descargar fácilmente información de prensa e imágenes en el área de descargas.
- Filtros:
-
Área
-
Tema
-
Categoría de producto
- Filtros aplicados (1):
Nuevas cajas de E/S de dispositivos IO-Link compactas para la instalación en campo
Concepto de seguridad de 360° para una protección integral de productos, soluciones y servicios
La seguridad de acceso a los datos recogidos y las vías de transmisión también son muy importantes para la captación de datos en instalaciones fotovoltaicas o aerogeneradores. Además del riesgo cada vez mayor de ataques de piratas informáticos, existen varias normativas legales para proteger a su propia empresa de los ciberataques. Entre ellas figuran la Ley de Ciberresiliencia, la Directiva NIS 2 y el Reglamento KRITIS. Actualmente, no existe ninguna norma armonizada para su aplicación. No obstante, cabe suponer que la norma de seguridad líder internacionalmente IEC 62443 desempeñará un papel decisivo.
Nuevos módulos de medición de temperatura por resistencia para Axioline F y Axioline P
Phoenix Contact amplía su gama de sistemas de E/S remotas Axioline F y Axioline P con tres nuevos módulos de medición de temperatura por resistencia (módulos de termorresistencia) compatibles con dispositivos resistivos de medición de temperatura.
Nueva familia de sistemas de control para la automatización de edificios y salas
En la automatización de edificios y salas se suelen utilizar distribuidores de instalación compactos que ofrecen poco espacio para instalar el hardware. Por ello, Phoenix Contact ha ampliado su cartera de productos con equipos en formato para montaje en carril DIN. Además del probado control de edificios ILC 2050 BI, ya está disponible el nuevo controlador Catan C1 EN.
Nuevas cajas de E/S para dispositivos IO-Link
Con las dos nuevas cajas de E/S para dispositivos IO-Link AXL E IOL DI16 M12 6M y AXL E IOL DIO8/8 M12 6M, Phoenix Contact amplía la cartera de la nueva generación de E/S Axioline E para la automatización sin armario con equipos para el procesamiento de señales digitales.
Certificación de PLCnext Control para la comunicación segura según IEC 61850 Ed. 2.1 e IEC 62351-3
Ahora, PLCnext Control de Phoenix Contact también ha obtenido la certificación de DNV conforme a las normas internacionales IEC 61850 Ed. 2.1 e IEC 62351-3 para la comunicación segura en sistemas de gestión de la energía. El sistema de control fue el primero del mercado en certificarse con una gama de funciones que cumple la norma IEC 62443 4-2 SL2.
Ampliación de la cartera de seguridad – Módulos de E/S seguros para Failsafe over Ethercat
Para implementar un sistema seguro, Phoenix Contact ofrece dos nuevos módulos de E/S de seguridad para Safety over Ethercat (FSoE) en un diseño compacto.
Edge Computing inteligente con PLCnext Technology
El ecosistema abierto PLCnext Technology y los equipos Edge EPC 1502 y EPC 1522 de Phoenix Contact ofrecen a los usuarios plena flexibilidad en el ámbito de la evaluación local de datos en sistemas "greenfield" y "brownfield".