Nuevas cajas de E/S para dispositivos IO-Link
Con las dos nuevas cajas de E/S para dispositivos IO-Link AXL E IOL DI16 M12 6M y AXL E IOL DIO8/8 M12 6M, Phoenix Contact amplía la cartera de la nueva generación de E/S Axioline E para la automatización sin armario con equipos para el procesamiento de señales digitales.
En el elevado índice de protección IP65/67/69 y una carcasa de fundición inyectada de zinc totalmente encapsulada, la nueva generación de E/S Axioline E se ha diseñado para el uso directo en una máquina en condiciones ambientales adversas. El rango de temperatura ampliado y la elevada resistencia frente a las influencias ambientales permiten el uso en muchas aplicaciones distintas. Todos los equipos permiten un cableado de campo flexible con los probados conectores por tornillo M12 o la nueva tecnología de conexión rápida M12 Push-Pull.
La tecnología IO-Link ofrece una comunicación universal estandarizada de extremo a extremo, desde el sistema de control hasta el nivel de sensores/actuadores. Compuesto por un maestro IO-Link y un dispositivo IO-Link, un sistema IO-Link puede integrarse en todos los sistemas de bus de campo y automatización usuales. IO-Link permite acceder a datos de proceso, datos de diagnóstico e información del equipo, así como a los parámetros de equipo de los dispositivos IO-Link. El concepto de instalación entre un maestro IO-Link y un dispositivo IO-Link se basa en un simple cable estándar de 3 conductores sin apantallar.