Software de asistencia al trabajador para el montaje de regleteros de bornas en la fabricación de armarios de control

24.09.2024
Software clipx Engineer assemble en el monitor

El software de ingeniería clipx Engineer de Phoenix Contact optimiza la coherencia de los datos desde el diagrama eléctrico hasta el armario de control terminado. Como novedad destaca el software de asistencia al trabajador clipx Engineer assemble para el proceso de montaje de regletero de bornas.

Puede integrarse en el software de ingeniería como complemento de pago y proporciona todos los datos necesarios del proceso de ingeniería para el montaje. Esto permite una integración perfecta en los flujos de trabajo existentes. Los usuarios se benefician de un importante ahorro de tiempo gracias a la transferencia directa de datos desde la ingeniería y a la facilitación coherente de todos los datos de producción necesarios. La intuitiva interfaz de usuario le guía a través del montaje de regleteros de bornas, incluidos accesorios y rotulaciones, y proporciona instrucciones claras paso a paso y ayudas visuales. Esto aumenta la eficacia y reduce los tiempos de búsqueda y los errores. El software también ofrece la posibilidad de controlar directamente un sistema pick by light. La selección correcta de los artículos necesarios se muestra para cada paso de montaje, lo que reduce aún más la tasa de errores.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Comunicaciones corporativas