Alarma para evitar fallos

Monitorice fácilmente y con seguridad valores analógicos y digitales mediante la red de radiotelefonía móvil. El sistema de aviso compacto TC MOBILE I/O X200 le mantiene al corriente también in situ sobre el estado o los fallos de su instalación. Los routers de radiotelefonía móvil así como el sistema de control con módem integrado ILC 151 GSM/GPRS unen esta posibilidad adicionalmente a su tarea principal.

Con todas las soluciones puede enviar mensajes de texto mediante SMS o correo electrónico y fijar salidas de conmutación, p.  ej. para desconectar la máquina. De esta forma, se previenen daños o tiempos de parada y se evitan las caras intervenciones de asistencia técnica in situ.

  • Tiempos de parada más cortos de máquinas e instalaciones a través del aviso mediante alarma automático por SMS y correo electrónico
  • Disminución de los costes de comunicación a través del aviso mediante alarma controlado por eventos
  • Como estación remota es suficiente un teléfono móvil convencional
  • Las redes de radiotelefonía móvil están disponibles a nivel global
  • Integración en sistemas de control existentes
Imagen del funcionamiento de las alarmas a través de la red de radiotelefonía móvil

Los mensajes SMS ofrecen a las personas y la máquina acceso a alarmas y operaciones de conmutación

Una red por SMS

Actualmente, el aviso mediante alarma también ofrece en caso de estados de fallo y valores umbral críticos mediante tecnología SMS algunas ventajas frente a los métodos de comunicación modernos. Incluso en caso de recepción de radiotelefonía móvil insuficiente pueden transferirse textos SMS allí donde el lenguaje y la comunicación de datos ya no funcionan de forma fiable. Con ello, se garantiza la mejor accesibilidad en el campo también en caso de condiciones de recepción adversas.

Incluso si un mensaje de alarma no debe llegar al técnico in situ, sino que debe integrarse en la gestión de alarmas de un sistema de control, la tecnología ofrece una solución. Con un sistema de control y un router de radiotelefonía móvil de Phoenix Contact, se pueden recibir mensajes SMS con la ayuda del bloque de función RESY+ y también reenviarlos a un sistema de control, por ejemplo, a través de una interfaz OPC.