RIF-3-BPT/2X21
-
Zócalo de relé
2900937
Zócalo de relé RIF-3..., para relés octales con 2 contactos inversores, conexión "push-in", posibilidad de enchufe para módulos de entrada/antiparasitarios, para el montaje sobre NS 35/7,5
Detalles de producto
| Familia de productos | RIFLINE complete |
| Tensión nominal UN | 250 V AC/DC |
| Corriente nominal IN | máx. 12 A (En función de aplicación/equipamiento) |
| Circuito de protección | en función de los módulos de entrada/antiparasitarios seleccionados |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,14 mm² ... 1,5 mm² (Puntera con manguito de plástico) | |
| 0,14 mm² ... 1 mm² (Puntera con manguito de plástico, dos conductores en el borne doble) | |
| Sección de conductor AWG | 26 ... 16 (rígido) |
| 26 ... 16 (flexible) |
| Anchura | 40 mm |
| Altura | 103 mm |
| Profundidad Brida de sujeción | 90 mm (con brida de sujeción) |
| Color | gris (RAL 7042) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 (Carcasa) | V2 (Carcasa) |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 85 °C (En función de aplicación/equipamiento) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Prueba de gases nocivos | |
| Marcado | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Posición de montaje | discrecional |
| Código de artículo | 2900937 |
| Unidad de embalaje | 10 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de producto | DK6524 |
| GTIN | 4046356733045 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 72,89 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 70 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
| País de origen | CN |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC001456 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
FBS 2-6 BU - Puente enchufable 3036932
-
FBS 2-6 GY - Puente enchufable 3032237
-
STP 5-2 - Soporte para señalización 0800967
-
UC-TM 16 - Marcador para bornes 0819217
-
UC-TMF 16 - Marcador para bornes 0819262
-
RIF-RH-3 - Brida de sujeción 2900955
-
EL3-M52 - Brida de sujeción para relé 2833628
-
RIF-LDP-12-24 DC - Módulo enchufable 2900939
-
RIF-LDP-48-60 DC - Módulo enchufable 2900940
-
RIF-LDP-110 DC - Módulo enchufable 2900941
-
RIF-LV-12-24 UC - Módulo enchufable 2900942
-
RIF-LV-48-60 UC - Módulo enchufable 2900943
-
RIF-LV-120-230 AC/110 DC - Módulo enchufable 2900944
-
RIF-V-12-24 UC - Módulo enchufable 2900945
-
RIF-V-48-60 UC - Módulo enchufable 2900947
-
RIF-V-120-230 UC - Módulo enchufable 2900948
-
RIF-RC-12-24 UC - Módulo enchufable 2900949
-
RIF-RC-48-60 UC - Módulo enchufable 2900950
-
RIF-RC-120-230 UC - Módulo enchufable 2900951
-
RIF-T3-24UC - Bloque de tiempo 2902647
-
REL-OR2/LDP- 24DC/2X21 - Relé individual 2903689
-
REL-OR2/L- 24AC/2X21 - Relé individual 2903690
-
REL-OR2/L-120AC/2X21 - Relé individual 2903691
-
REL-OR2/L-230AC/2X21 - Relé individual 2903692
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Carril DIN perforado 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Caperuza final 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Carril DIN perforado 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1201895
-
NS 35/15 CAP - Caperuza final 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1201798
-
CLIPFIX 35 - Soporte final 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Soporte final 3022276
-
E/NS 35 N - Soporte final 0800886
-
MPS-MT - Clavija de pruebas 0201744
-
MPS-IH WH - Casquillo aislante 0201663
-
MPS-IH RD - Casquillo aislante 0201676
-
MPS-IH BU - Casquillo aislante 0201689
-
MPS-IH YE - Casquillo aislante 0201692
-
MPS-IH GN - Casquillo aislante 0201702
-
MPS-IH GY - Casquillo aislante 0201728
-
MPS-IH BK - Casquillo aislante 0201731
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 1050004
-
ZB 5 CUS - Tira de cinta Zack 0824962
-
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1050017
-
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1050020
-
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1050033
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Tira de cinta Zack 1050415
-
UC-TM 5 - Marcador para bornes 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Marcador para bornes 0824581
-
UCT-TM 5 - Marcador para bornes 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Marcador para bornes 0829595
-
ZB 15:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 0811972
-
ZB 15 CUS - Tira de cinta Zack 0824945
-
ZB 15,LGS:L1-N,PE - Tira de cinta Zack 0811998
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia