ZB 15 CUS - Tira de cinta Zack
0824945

Tira de cinta Zack, disponible: Tiras, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 15,2 mm, Número de índices individuales: 5, altura del campo de texto: 15,1 mm, anchura del campo de texto: 10,5 mm

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores de tira Zack de forma personalizada según las indicaciones del cliente
El sistema de tiras Zack ZB permite rotular bornes para carril y módulos electrónicos con ranuras para índice elevadas