NLC-050-024D-06I-04QTP-00A
-
Unidad base
2701027
Unidad base Nanoline de 24 V DC. Equipada con 6 entradas digitales y 4 canales de salida PNP digitales. Pueden agregarse canales de E/S y como máximo pueden utilizarse 3 módulos de ampliación de E/S. Unos módulos de comunicación opcionales facilitan la conectividad en red o conectividad serie. Aparato de operación opcional con interfaz de usuario. Programación mediante nanoNavigator.
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Familia de productos | Nanoline |
| Requisitos del sistema | |
| Herramienta de ingeniería | nanoNavigator 1 o 2 |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC (Alimentación de energía a los módulos de E/S y a los módulos de comunicación) |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Conexión alimentación | Conexión por tornillo |
| Absorción de corriente máxima | 250 mA |
| Absorción de corriente típica | 92 mA |
| Reloj de tiempo real | |
| Reloj de tiempo real | Módulo opcional |
| Digital: | |
| Denominación Entrada | Entradas digitales |
| Descripción de la entrada | EN 61131-2 tipo 1 NPN/PNP |
| Número de entradas | 6 |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Tensión de entrada | 24 V DC |
| Margen de tensión de entrada Señal "0" | 0 V DC ... 5 V DC |
| Margen de tensión de entrada Señal "1" | 15 V DC ... 30 V DC |
| Corriente nominal de entrada a UIN | 5 mA DC (on) |
| < 100 mA (Off) | |
| Tiempo de reacción típico | 60 µs (encendido) |
| 70 µs (APAG.) | |
| Digital: | |
| Denominación Salida | Salidas digitales |
| Descripción de la salida | Salidas PNP |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Número de salidas | 4 |
| Circuito de protección | Protección contra cortocircuito, protección contra sobrecarga |
| Tensión de salida | 24 V DC |
| Corriente de salida máxima por canal | 500 mA |
| Corriente de salida máxima por módulo / borne | 2 A |
| Corriente de salida máxima por módulo | 2 A |
| Carga nominal inductiva | 12 VA ((1,2H)) |
| Carga nominal de lámparas | 12 W |
| Carga nominal resistiva | 12 W |
| Frecuencia de conmutación máxima con carga nominal óhmica | 100 Hz |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Aparato de operación | |
| Tipo de conexión | RJ45 / COMBICON |
| RS-232 | |
| Tipo de conexión | Ranura 1 |
| USB | |
| Tipo de conexión | Ranura 1 |
| Reloj de tiempo real | |
| Tipo de conexión | Ranura 2 |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 80,5 mm |
| Altura | 103,5 mm |
| Profundidad | 60 mm |
| Color | blanco |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 90 % |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 90 % |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Código de artículo | 2701027 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de producto | DRACAA |
| GTIN | 4046356325387 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 298,1 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 294,8 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85371098 |
| País de origen | IN |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122329 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
NLC-MOD-CAP - Tapa 2701289
-
NLC-IO-06I-04QTP-01A - Módulo de ampliación de E/S 2701072
-
NLC-IO-06I-04QTN-01A - Módulo de ampliación de E/S 2701085
-
NLC-IO-03I-04QRD-05A - Módulo de ampliación de E/S 2701328
-
NLC-IO-4AI - Módulo de ampliación de E/S 2701098
-
NLC-OP1-LCD-032-4X20 - Terminal de usuario 2701137
-
NLC-OP1-MKT - Kit de montaje 2701140
-
NLC-MOD-RS232 - Módulo nanoLC 2701179
-
NLC-MOD-RS485 - Módulo opcional 2701182
-
NLC-MOD-USB - Módulo nanoLC 2701195
-
NLC-MOD-RTC - Módulo opcional 2701153
-
NLC-COM-ENET-MB1 - Módulo de comunicación 2701124
-
NLC-COM-GSM - Módulo de comunicación 2701344
-
NLC-PC/SERIAL-CBL 2M - Línea 2701234
-
NLC-PC/USB-CBL 2M - Línea 2701247
Sus ventajas
En la unidad base están integradas las entradas digitales, las salidas de relé, así como las entradas analógicas, incluido el contador de alta velocidad
Un aparato de operación se puede integrar en la unidad base o se puede instalar de manera descentralizada en una pared
Un lenguaje de programación intuitivo para diagramas de flujo y esquemas de contactos
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia