NLC-MOD-RS485 - Módulo opcional
2701182

Conexión RS-485 para la transmisión de datos o la configuración del software

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

El acceso se puede controlar mediante contraseña: sólo acceso de lectura o acceso de lectura/escritura
Un temporizador watchdog supervisa la comunicación y emite un mensaje de advertencia o un fallo
Se pueden leer y escribir todos los puntos de E/S, registros, marcas, temporizadores, contadores y marcas de sistema de manera descentralizada e independiente del programa. Esto permite el uso de Nanoline como un sencillo bloque de E/S Modbus.
Los módulos de serie ofrecen una conexión al PC para su configuración y para descargar/cargar proyectos a una unidad base