Últimas búsquedas
Iniciar sesión
0
Ningún producto en la comparación
Productos
Vista general de los productos
Encuentre un distribuidor
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
Phoenix Contact Colombia
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
Conectores industriales
HC-HS-PES - Tornillo
HC-HS-PES
-
Tornillo
1586219
Tornillo PE, para insertos de contactos HC-HS
Detalles de producto
Expand all
Collapse all
Datos técnicos
Notas
Generalidades
Tornillo PE, para insertos de contactos HC-HS, HC-B06-UTT
Propiedades del artículo
Tipo de producto
Material de montaje
Construcción
Tornillo PE
Datos de conexión
Rosca de tornillo
M4
Datos del material
Material
Acero, galvanizado
Datos comerciales
Código de artículo
1586219
Unidad de embalaje
10 Unidades
Cantidad mínima de pedido
10 Unidades
Clave de producto
AF7ABZ
GTIN
4046356367172
Peso por unidad (incluido el embalaje)
3,363 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)
3,03 g
Número de tarifa arancelaria
73181552
País de origen
CN
Clasificaciones
ECLASS
ECLASS-13.0
27144492
ECLASS-15.0
27144492
ETIM
ETIM 10.0
EC002610
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31161500
Environmental product compliance
EU RoHS
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS
Sí
(Ninguna excepción)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
EU REACH SVHC
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)
Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
EF3.1 Cambio climático
CO2e kg
0,041 kg CO2e
Productos compatibles
Expand all
Collapse all
Buscado con frecuencia
Contactos crimpados
Insertos de contactos modulares
Placas adaptadoras
Insertos de contactos push-in modulares
¿Dónde puedo comprar este artículo?
Ayuda del producto