C-PCEI 1,5/2 - Terminal de cable
3241215

Terminal de cable de perno, rojo, 0,5-1,5 mm2, L1=12 mm, con casquillo de cobre integrado, para engaste de aislamiento

Detalles de producto








Sus ventajas

"Easy Entry" introducción sencilla y segura de los conductores
Ausencia de halógenos
Estañado electrolíticamente
Mediante el manguito de cobre instalado adicionalmente (engaste de aislamiento) se aumenta considerablemente la carga mecánica de la conexión