C-FCI 2,5/M6
- Terminal de horquilla
C-FCI 2,5/M6
- Terminal de horquilla
3240041
Terminal de horquilla, azul, 1,5 - 2,5 mm2, M6
Terminal de horquilla, azul, 1,5 - 2,5 mm2, M6
Terminal de horquilla, amarillo, 4 - 6 mm2, M6
Terminal de horquilla, rojo, 0,5 - 1,5 mm2, M3
Terminal de horquilla, azul, 1,5 - 2,5 mm2, M3,5
Terminal de horquilla, rojo, 0,5 - 1,5 mm2, M6
Terminal de horquilla, amarillo, 4 - 6 mm2, M4
Terminal de horquilla, rojo, 0,5 - 1,5 mm2, M5
Terminal de cable anular, azul, 1,5 - 2,5 mm2, M5
Terminal de horquilla, amarillo, 4 - 6 mm2, M5
Terminal de horquilla, sin aislar, 1,1 - 2,5 mm2, M3