STP 4-2-ZB - Soporte para señalización
3038613

Soporte para señalización, Insertable en las bornas de conexión por resorte ST 1,5..., rotulable con UC-TM 4, UC-TMF 4, UCT-TM 4, UCT-TMF 4, ZB 4 o ZBF 4, gris, sin rotular, clase de montaje: enclavar, altura del campo de texto: 10,5 mm, anchura del campo de texto: 4 mm

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Los soportes para señalización pueden encajarse, p. ej., en la ranura de rotulación central de bornes de conexión por resorte ST y duplican la superficie de rotulación